EH 3844.
3844系列的SIMPLEX玻璃纤维手柄与SIMPLEX软面槌相同,其黑色强化铸钢外壳尺寸从D30mm到D80mm不等。这些坚固耐用的手柄极其防摔。它们具有减震功能,符合人体工程学造型,并带有防滑手柄。它们还具有光滑的表面,并且是无机的(对湿气不敏感)。也可作为长度为70cm的大铁锤手柄使用(用于D80mm的外壳)。
產品特點:
您的选择导致 5 打击
More details
把手
玻璃纤维手柄必须使用黑色加强型铸铁锤头夹紧套!
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质 https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form