EH 3711.
由于其增大的壁厚和支柱,加固的SIMPLEX铸钢外壳(3711系列)提供了所需的出色稳定性,尤其是在用SIMPLEX铜插件完成的工作中。重量的增加确保更大的冲击力。它带有一个集成的手柄保护套,可以在发生误击时保护手柄。外壳坚固且具有减震效果,非常耐用,并具有出色的抗断裂性-尤其要归功于其耐磨的粉末涂层。黑色外壳适用于SIMPLEX软面槌,尺寸从D30mm到D80mm不等。只能在增强的铸钢外壳中安装玻璃纤维手柄!
產品特點:
您的选择导致 5 打击
More details
外壳
只有玻璃纤维把手能安装在强化铸铁外壳。
包含螺丝,螺帽和弹簧华司。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。