EH 3566.
3566系列的SUPERCRAFT木手柄由山核桃木制成,符合人体工程学和上光漆。山胡桃木是一种具有超长纤维结构的木材,有助于提高手柄的稳定性。这种结构还可以防止手柄完全断裂,并确保两个部件保持连接状态。这样可以防止锤头脱落引起的伤害。这些手柄可作为SUPERCRAFT软面槌和SUPERCRAFT八角锤(长度不超过900mm)的替换手柄。这意味着节省了金钱和资源。
產品特點:
您的选择导致 4 打击
More details
把手
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质 https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form