3566系列的SUPERCRAFT木手柄由山核桃木制成,符合人体工程学和上光漆。山胡桃木是一种具有超长纤维结构的木材,有助于提高手柄的稳定性。这种结构还可以防止手柄完全断裂,并确保两个部件保持连接状态。这样可以防止锤头脱落引起的伤害。这些手柄可作为SUPERCRAFT软面槌和SUPERCRAFT八角锤(长度不超过900mm)的替换手柄。这意味着节省了金钱和资源。
產品特點:
這項商品 3566.030 - 用于 SUPERCRAFT 木槌的 SUPERCRAFT 核桃木手柄 / (Ø: 30 mm/35 mm) 為商品項目的相對應商品 用于 SUPERCRAFT 木槌的 SUPERCRAFT 核桃木手柄 (EH 3566.)