22800.0010 - 定位感应器  
气动的  

应用于夹治具中预加工工件的定位控制。

精度在 0.015 - 0.075 mm 之间,视工件表面而定。

透过压缩空气反流以进行接触控制,并在监测元件上显示。

這項商品 22800.0010 - 定位感应器   气动的   / 底部 / 侧面联连接   (d1: 16 mm, h1 h9: 13 mm) 為商品項目的相對應商品 定位感应器   气动的   (EH 22800.)

版本
相片 
d1 [mm]
h1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
底部 / 侧面联连接  
相片 :
1
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22800.0010
文件
定位感应器  
  • 底部 / 侧面联连接   – 相片  1
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 27 mm
  • l: 28 mm
  • 重量: 24 g
定位感应器  

材质 

承座销 

  • 工具钢,硬化,研磨 

胶封

  • PVC

螺丝 

  • 钢,镀锌,质4.8 (ISO 1207)  

插入式凸管

  • 黄铜 

注意事项

其它资料欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22800.0010