监视器适用于定位感应器  for positioning sensors, pneumatic

EH 22800.

监测元件被用于与定位感测器 (EH 22800) 的组装。

和定位感测器在一起,反流压力感测器让轮询正确的工件定位成为可能。

您的选择导致 1 打击

版本
工作压力  [bar]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
带有 LCD 展示的回流压力感测器,Ø 4 mm 气动软管连接,类比和数位的输出信号 
工作压力  [bar]:
0 bar – 10 bar
品项品号.:
22800.0701
CAD
文件
监视器适用于定位感应器 
  • 带有 LCD 展示的回流压力感测器,Ø 4 mm 气动软管连接,类比和数位的输出信号 
  • 工作压力 : 0 bar – 10 bar
  • 重量: 162 g
show article view
监视器适用于定位感应器 

材质 

外壳

  • 塑胶

注意事项

其它资料欢迎洽询。 

产品
品项品号.
可用
产品:
circular connector cable for connecting backwash pressure sensor to control / bus system, M12 connection on free cable end (4-pin) 用于连结回流压力感测器去控制汇流排系统的环形缆线连接器,在无线端使用 M12连接 (4-pin)
重量: 84 g
品项品号.:
22800.0702
Circular connector cable
  • circular connector cable for connecting backwash pressure sensor to control / bus system, M12 connection on free cable end (4-pin) 用于连结回流压力感测器去控制汇流排系统的环形缆线连接器,在无线端使用 M12连接 (4-pin)
  • L: 2000 mm
  • 重量: 84 g
产品:
用于尾流压力感测器的安装框架,用于控制面板的安装 (最大壁厚 5mm)  
重量: 26 g
品项品号.:
22800.0703
Installation fram
  • 用于尾流压力感测器的安装框架,用于控制面板的安装 (最大壁厚 5mm)  
  • 重量: 26 g
产品:
插入式电源供应,输入 100-240 V AC / 输出 24 V DC 500 mA,带有 M12 栓塞座 
重量: 100 g
品项品号.:
22800.0704
Plug-in power supply
  • 插入式电源供应,输入 100-240 V AC / 输出 24 V DC 500 mA,带有 M12 栓塞座 
  • L: 1500 mm
  • 重量: 100 g
产品:
压力调节器,最大输入压力 12 bar / 输出压力 2 bar,两端 1/4" 公螺纹 
重量: 22 g
品项品号.:
22800.0710
Pressure regulator
  • 压力调节器,最大输入压力 12 bar / 输出压力 2 bar,两端 1/4" 公螺纹 
  • 重量: 22 g
产品:
用于连接压力调节器和气动软管的连接工件 (推入式接头上有 1/4" 母螺纹,Ø 4 mm 气动软管) 
重量: 17 g
品项品号.:
22800.0711
Connection piece
  • 用于连接压力调节器和气动软管的连接工件 (推入式接头上有 1/4" 母螺纹,Ø 4 mm 气动软管) 
  • 重量: 17 g
产品:
气动软管
重量: 43 g
品项品号.:
22800.0712
Pneumatic hose
  • 气动软管
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • 重量: 43 g
产品:
用于 Ø 4 mm 气动软管的推入式连接器
重量: 4,7 g
品项品号.:
22800.0713
Push-in connector
  • 用于 Ø 4 mm 气动软管的推入式连接器
  • 重量: 4,7 g
产品:
用于 Ø 4 mm 的气动软管的 T 型连接器 
重量: 7,6 g
品项品号.:
22800.0714
T-push-in connector
  • 用于 Ø 4 mm 的气动软管的 T 型连接器 
  • 重量: 7,6 g
产品:
用于 Ø 4 mm 的气动软管的 Y 型连接器 
重量: 7,5 g
品项品号.:
22800.0715
Y-push-in connector
  • 用于 Ø 4 mm 的气动软管的 Y 型连接器 
  • 重量: 7,5 g
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22800. 监视器适用于定位感应器  – for positioning sensors, pneumatic