Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 20 Treffer
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
22 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 22 kN
Zugkraft max. ungeölt: 8 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
22 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 22 kN
Zugkraft max. ungeölt: 8 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
22 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 22 kN
Zugkraft max. ungeölt: 8 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
22 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 22 kN
Zugkraft max. ungeölt: 8 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
22 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 22 kN
Zugkraft max. ungeölt: 8 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
22 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 22 kN
Zugkraft max. ungeölt: 8 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
40 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 40 kN
Zugkraft max. ungeölt: 15 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
40 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 40 kN
Zugkraft max. ungeölt: 15 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
40 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 40 kN
Zugkraft max. ungeölt: 15 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
40 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 40 kN
Zugkraft max. ungeölt: 15 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
40 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 40 kN
Zugkraft max. ungeölt: 15 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
62 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 62 kN
Zugkraft max. ungeölt: 30 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
62 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 62 kN
Zugkraft max. ungeölt: 30 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
62 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 62 kN
Zugkraft max. ungeölt: 30 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
62 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 62 kN
Zugkraft max. ungeölt: 30 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
62 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 62 kN
Zugkraft max. ungeölt: 30 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
90 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 90 kN
Zugkraft max. ungeölt: 32 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
90 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 90 kN
Zugkraft max. ungeölt: 32 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
90 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 90 kN
Zugkraft max. ungeölt: 32 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig [kN]:
90 kN
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig: 90 kN
Zugkraft max. ungeölt: 32 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Bolzenteil
Griff
Feder
Hinweise
Sicherheitshinweis: Kugeln sind angefedert und nicht verriegelt wie bei EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. und EH 22380.
Datenblatt EH 22400. Steckbolzen – mit gefederten Kugeln
Downloadkorb:
Downloadkorb
Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Weitere Produkte
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.