SU­PER­CRAFT-Schon­häm­mer
 IM0013200 Foto Banner

SU­PER­CRAFT-Schon­häm­mer

SUPERCRAFT-Schonhämmer

Rückschlagfrei d.h. das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Hämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies hat den Effekt ,dass der Hammer beim Schlagen auf ein Werkstück nicht zurückprallt. Die volle Schlagkraft wird auf das zu bearbeitende Werkstück übertragen. Rückschlagfreie Hämmer ermöglichen somit ein ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten.

Die auswechselbaren, verschleißfesten Nyloneinsätze aus extrudiertem Nylon-Sondermaterial, schonen zum einen das Werkstück und reduzieren zum anderen den Schlaglärm beim Bearbeiten metallischer Werkstücke. Sie eignen sich auch bestens zum Schlagen auf scharfkantige Teile.

Eingesetzt werden die rückschlagfreien SUPERCRAFT-Schonhämmer vor allem für Montage- und Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Richtarbeiten, Blechbearbeitung, universelle Montagearbeiten im Metallbereich.

Die rückschlagfreien SUPERCRAFT-Schonhämmer sind mit 3 unterschiedlichen Stielvarianten erhältlich:

  • mit Hickorystiel
  • mit Stahlrohrstiel und Gummigriff
  • mit ergonomisch geformtem, rutschsicherem 3-Komponentenstiel ( Fiberglas verstärkt)

Alle SUPERCRAFT - Hämmer sind von der VPA- Remscheid geprüft und tragen das „GS“- Zeichen.