22400.0108 - Steckbolzen
mit gefederten Kugeln

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.

Ausführung mit ergonomischem Griff.

Dieser Artikel 22400.0108 - Steckbolzen mit gefederten Kugeln / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Steck­bol­zen mit gefederten Kugeln (EH 22400.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
62 kN
Artikel-Nr.:
22400.0108
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 62 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 30 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 37 g
Steckbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast PA 6, grau

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sicherheitshinweis: Kugeln sind angefedert und nicht verriegelt wie bei EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. und EH 22380.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22400.0108
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.