BLACK­CRAFT-Schon­ham­mer
 IM0009183 Foto Banner

BLACK­CRAFT-Schon­ham­mer

BLACKCRAFT

BLACKCRAFT - geballte Kraft – schonend verpackt!

Der BLACKCRAFT-Schonhammer mit seinem PUR-ummantelten Stahlrohrgehäuse und dem ergonomisch geformten Gummigriff wird vor allem zum Bearbeiten empfindlicher Werkstücke eingesetzt. Er eignet sich sehr gut für Montage- und Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, für Richtarbeiten, zur Blechbearbeitung sowie zum Positionieren von Werkstücken.

Rückschlagfrei d.h. der Hammerkopf ist mit Stahlschrot befüllt. Dies hat den Effekt ,dass der Schonhammer beim Schlagen auf ein Werkstück nicht zurückprallt. Die volle Schlagkraft wird auf das zu bearbeitende Werkstück übertragen. Der BLACKCRAFT-Schonhammer ermöglicht somit ein ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten.

Erhältlich ist der BLACKCRAFT im Durchmesser 40 mm, 50 mm und 60 mm.