SIM­PLEX-Schon­häm­mer, ver­stärk­tes Tem­per­guss­ge­häu­se
 IM0013197 Foto Banner

SIM­PLEX-Schon­häm­mer, ver­stärk­tes Tem­per­guss­ge­häu­se

SIMPLEX-Schonhämmer, verstärktes Tempergussgehäuse

Das schwarze, verstärkte Tempergussgehäuse sorgt aufgrund der dickeren Wandstärken und Verstrebungen für eine hohe Stabilität. Das erhöhte Gewicht ermöglicht eine hohe Schlagkraft.

Der sehr stabile und langlebige Fiberglasstiel weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Er ist ergonomisch geformt und enthält einen rutschsicheren Griff. Er besitzt eine glatte Oberfläche und ist anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).

8 Schlageinsätze mit verschiedenen Härtegraden im Durchmesser 30 mm bis 80 mm stehen zur Auswahl.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.