Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.
Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.
Dieser Artikel 22593.0155 - Stellfüße / mit Schraube (d1: 60 mm, d2: M12, l1: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stellfüße (EH 22593.)
Weitere Details
Gewindestift
Kontermutter
Teller
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.