EH 3566.
3566系列的SUPERCRAFT木手柄由山核桃木製成,符合人體工程學和上光漆。 山胡桃木是一種具有超長纖維結構的木材,有助於提高手柄的穩定性。 這種結構還可以防止手柄完全斷裂,並確保兩個部件保持連接狀態。 這樣可以防止鎚頭脫落引起的傷害。 這些手柄可作為SUPERCRAFT軟面槌和SUPERCRAFT八角錘(長度不超過900mm)的替換手柄。 這意味著節省了金錢和資源。
產品特點:
您的選擇導致 4 打擊
More details
把手
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質 https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form