EH 3009.
3009系列的SIMPLEX八角錘的每一側都配有軟金屬插件。
銀質插入件(3209系列)由鋁製成,堅硬,耐熱且可替代傳統的鉛錘。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
這把大鐵鎚的總重和總長分別為4,250g和80cm,尺寸為D80mm。
產品特點:
高度衝擊, 整平作業, 模具結構, 工廠建設, 組裝,維修和保養作業
您的選擇導致 1 打擊
More details
把手
入子
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。