EH 3027.
SIMPLEX軟面槌D60mm 和 D80mm 提供複合橡膠/超塑性插入件組合,是許多應用必不可少的伴侶。 Halder製造的這款暢銷書現在已經得到了進一步的發展:
具有“豎立”(3202.2)形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型,使錘子可以穩固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友好的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性,衝擊緩衝性和無臭味,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。
超塑性插入件(3207系列)比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓且極其均勻的材料製成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。
其70厘米的山胡桃木手柄使您可以輕鬆站立,輕鬆握住柔軟的槌頭。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸為D60mm 和 D80mm。也可以用短手柄。
產品特點:
園藝與景觀美化, 鋪路的路邊石鑲嵌, 設置擋土石, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 驅動鋼製的楔子, 鷹架結構, 帳篷結構, 木工作業, 組合屋結構
這把鎚子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子,該入子已整合到外殼中。
您的選擇導致 2 打擊
More details
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。