帶有 L 型手柄的球型鎖銷 單一作動 - 遵守 NAS / MS 17986 規範

EH 4212.

球鎖定銷是根據 MS17986 / NAS1333-1343 用於快速緊固,鎖緊,調整,改變和保護。快速和輕鬆的解鎖設計以利頻繁重複的連接使用。

球鎖定銷 (快速釋放銷) 是根據航空規範 MS / NAS 所生產而成,並經過 NAS 1332 測試。

表面處理:

  • 依據AMS2700對所有不銹鋼零件進行鈍化
  • 依據MIL-A-8625對所有鋁零件進行陽極氧化

熱處理:

  • 套筒:洛氏威爾硬度40分鐘(AMS2759,條件H900)
  • 銷釘:洛氏威爾硬度40 分鐘(AMS2759,條件 H900)
  • 珠子:洛氏威爾硬度58-62分鐘 (AMS2759)

您的選擇導致 165 打擊

公稱直徑 A [英吋]
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]
標準描述

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,4 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17986C304 / NAS1333A5C04D
品項品號:
4212.A04
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,4 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 18,6 g
  • 標準描述: MS17986C304 / NAS1333A5C04D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,5 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17986C305 / NAS1333A5C05D
品項品號:
4212.A05
電腦輔助設計
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,5 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 18,9 g
  • 標準描述: MS17986C305 / NAS1333A5C05D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,6 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17986C306 / NAS1333A5C06D
品項品號:
4212.A06
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,6 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 19,2 g
  • 標準描述: MS17986C306 / NAS1333A5C06D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,8 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17986C308 / NAS1333A5C08D
品項品號:
4212.A08
電腦輔助設計
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,8 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 19,9 g
  • 標準描述: MS17986C308 / NAS1333A5C08D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17986C310 / NAS1333A5C10D
品項品號:
4212.A10
電腦輔助設計
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 20,6 g
  • 標準描述: MS17986C310 / NAS1333A5C10D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17986C313 / NAS1333A5C13D
品項品號:
4212.A13
電腦輔助設計
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,3 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 21,6 g
  • 標準描述: MS17986C313 / NAS1333A5C13D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,4 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17986C314 / NAS1333A5C14D
品項品號:
4212.A14
電腦輔助設計
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,4 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 22 g
  • 標準描述: MS17986C314 / NAS1333A5C14D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,6 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17986C316 / NAS1333A5C16D
品項品號:
4212.A16
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,6 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 22,6 g
  • 標準描述: MS17986C316 / NAS1333A5C16D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,7 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17986C317 / NAS1333A5C17D
品項品號:
4212.A17
電腦輔助設計
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,7 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 23 g
  • 標準描述: MS17986C317 / NAS1333A5C17D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,8 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17986C318 / NAS1333A5C18D
品項品號:
4212.A18
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,8 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 23,3 g
  • 標準描述: MS17986C318 / NAS1333A5C18D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
2 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17986C320 / NAS1333A5C20D
品項品號:
4212.A20
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 2 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 24 g
  • 標準描述: MS17986C320 / NAS1333A5C20D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
2,2 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17986C322 / NAS1333A5C22D
品項品號:
4212.A22
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 2,2 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 24,7 g
  • 標準描述: MS17986C322 / NAS1333A5C22D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
2,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17986C323 / NAS1333A5C23D
品項品號:
4212.A23
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 2,3 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 25 g
  • 標準描述: MS17986C323 / NAS1333A5C23D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,4 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17986C404 / NAS1334A5C04D
品項品號:
4212.B04
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,4 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 20,6 g
  • 標準描述: MS17986C404 / NAS1334A5C04D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,5 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17986C405 / NAS1334A5C05D
品項品號:
4212.B05
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,5 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 21,2 g
  • 標準描述: MS17986C405 / NAS1334A5C05D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,6 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17986C406 / NAS1334A5C06D
品項品號:
4212.B06
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,6 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 21,8 g
  • 標準描述: MS17986C406 / NAS1334A5C06D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,7 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17986C407 / NAS1334A5C07D
品項品號:
4212.B07
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,7 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 22,5 g
  • 標準描述: MS17986C407 / NAS1334A5C07D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,8 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17986C408 / NAS1334A5C08D
品項品號:
4212.B08
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,8 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 23,1 g
  • 標準描述: MS17986C408 / NAS1334A5C08D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17986C410 / NAS1334A5C10D
品項品號:
4212.B10
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 24,3 g
  • 標準描述: MS17986C410 / NAS1334A5C10D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,2 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17986C412 / NAS1334A5C12D
品項品號:
4212.B12
電腦輔助設計
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,2 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 25,6 g
  • 標準描述: MS17986C412 / NAS1334A5C12D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17986C413 / NAS1334A5C13D
品項品號:
4212.B13
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,3 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 26,2 g
  • 標準描述: MS17986C413 / NAS1334A5C13D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,4 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17986C414 / NAS1334A5C14D
品項品號:
4212.B14
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,4 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 26,8 g
  • 標準描述: MS17986C414 / NAS1334A5C14D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,5 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17986C415 / NAS1334A5C15D
品項品號:
4212.B15
電腦輔助設計
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,5 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 27,4 g
  • 標準描述: MS17986C415 / NAS1334A5C15D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,6 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17986C416 / NAS1334A5C16D
品項品號:
4212.B16
電腦輔助設計
文件
帶有 L 型手柄的球型鎖銷
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,6 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,5 英吋
  • F max.: 1,8 英吋
  • G max.: 1,27 英吋
  • H min: 0,76 英吋
  • K max.: 0,34 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 28 g
  • 標準描述: MS17986C416 / NAS1334A5C16D
show article view
帶有 L 型手柄的球型鎖銷

材質

本體

  • 不銹鋼,沉澱硬化,鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

銷釘

  • 不銹鋼,沉澱硬化,鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

彈簧

  • 不銹鋼,鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM-A-313)

把手

  • 鋁,黑色陽極氧化 - Alum.Alloy 380 (規格 ASTM B85/B85)

鑰匙環

  • 不銹鋼,鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM A-313/A313M)

按鈕

  • 不銹鋼,鈍化 - CRES 303 (規格 ASTM A484/484M)

  • 不銹鋼,沉澱硬化,鈍化 - CRES 440C (規格 AMS5630)

注意事項

所有其他尺寸可根據要求提供。

未列出但符合標準的其他直徑/長度組合可根據客戶要求在短時間內生產。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

  • 本產品以INCH尺寸製造。

操作

定位扣件,單作用自鎖。按下按鈕解鎖珠子。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 4212. 帶有 L 型手柄的球型鎖銷 – 單一作動 - 遵守 NAS / MS 17986 規範
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。