固定元件

EH 1512.000 - EH 1612.400

您的選擇導致 4 打擊

系統
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
品項品號:
1512.000
電腦輔助設計
文件
固定元件
  • 系統: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 1431 g
show article view
固定元件
系統:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
品項品號:
1512.100
電腦輔助設計
文件
固定元件
  • 系統: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 1287 g
show article view
固定元件
系統:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
品項品號:
1612.200
電腦輔助設計
文件
固定元件
  • 系統: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 重量: 2645 g
show article view
固定元件
系統:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
品項品號:
1612.400
電腦輔助設計
文件
固定元件
  • 系統: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 重量: 2433 g
show article view
固定元件

材質

  • 灰鑄鐵,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1512.000 - EH 1612.400 固定元件
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Hole and Dowel Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。