基座支撐元件是用以支撐元件上超定的固夾點。
此種基座支撐元件的優點為:
本产品 23220.0300 - 支撐座 / (b3: 13 mm, l1: 300 mm) 是该产品组的一个变型 支撐座 (EH 23220.)
把手
夾具
1. 透過放鬆夾持桿,支撐螺栓接觸具有輕載重彈簧的工件。
2. 藉由夾緊夾持桿,支撐銷會被鎖在定位且沒有位移。
3. 在取出工件後,鬆開夾持桿;將支撐銷推入起始位置,然後透過槓桿夾緊。
支撐高度可以被調整,藉由將止付螺絲或是支撐件旋入支撐銷的母螺紋之中。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。