23220.0150 - 支撐座

基座支撐元件是用以支撐元件上超定的固夾點。

此種基座支撐元件的優點為:

  • 在支撐不穩定元件時不會造成變形
  • 加工過程減少工具震動
  • 精實,低型結構
  • 支撐肋,珠子及鉤環元件,以強固固夾的元件
  • 未加工零件的無變形支撐
  • 操作容易
  • 平坦和較長的設計,且具有可調式夾桿,允許即使在工件的外側固夾。

本产品 23220.0150 - 支撐座 / (b3: 13 mm, l1: 150 mm) 是该产品组的一个变型 支撐座 (EH 23220.)

b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
行程 s [mm]
荷重能力 - max. [kN]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
行程 s [mm]:
6 mm
荷重能力 max. [kN]:
2,5 kN
品項品號:
23220.0150
文件
支撐座
  • b3: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • 行程 s: 6 mm
  • 荷重能力 max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • 重量: 1379 g
支撐座

材質

把手

  • 鋅壓鑄 

夾具

  • 鋼,表面硬化,染黑,研磨

操作

1. 透過放鬆夾持桿,支撐螺栓接觸具有輕載重彈簧的工件。

2. 藉由夾緊夾持桿,支撐銷會被鎖在定位且沒有位移。

3. 在取出工件後,鬆開夾持桿;將支撐銷推入起始位置,然後透過槓桿夾緊。

支撐高度可以被調整,藉由將止付螺絲或是支撐件旋入支撐銷的母螺紋之中。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23220.0150
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。