23140.0035 - 壓板
DIN 6314 平

這種符合 DIN 6314 標準的夾具(夾爪)主要用於機械夾緊技術,用於夾緊工件。

本产品 23140.0035 - 壓板 DIN 6314 平 / (標稱昏暗。 b1: 33 mm, l: 315 mm) 是该产品组的一个变型 壓板 DIN 6314 平 (EH 23140.)

標稱昏暗。 b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
螺絲用 [mm]
螺絲用 [英吋]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
標稱昏暗。 b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
螺絲用 [mm]:
M30
螺絲用 [英吋]:
1 1/4 英吋
品項品號:
23140.0035
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 34 mm
  • e1: 45 mm
  • e2: 130 mm
  • 螺絲用: M30
  • 螺絲用: 1 1/4 英吋
  • 重量: 7840 g
壓板

材質

  • 熱處理鋼,亮漆
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23140.0035
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。