- d1: M12
- d2: M8
- h1 min: 40 mm
- h1 max.: 60 mm
- h2: 59 mm
- h3: 95 mm
- s max.: 43 mm
- l1: 134 mm
- l2 +1: 70 mm
- l3: 50 mm
- l4: 13 mm
- l5: 10 mm
- b: 45 mm
- WS: 16 mm
- 夾持力量 max.: 15 kN
- 起動 扭力 max.: 45 Nm
- 重量: 1840 g
show article view
- d1: M16
- d2: M12
- h1 min: 47 mm
- h1 max.: 85 mm
- h2: 70 mm
- h3: 126 mm
- s max.: 85 mm
- l1: 213 mm
- l2 +1: 120 mm
- l3: 50 mm
- l4: 17 mm
- l5: 12,5 mm
- b: 55 mm
- WS: 18 mm
- 夾持力量 max.: 25 kN
- 起動 扭力 max.: 75 Nm
- 重量: 4000 g
show article view
組裝
組合及裝配:
- 取出 ISO 4762-M 6 x 10 的止動銷。
- 向後移動並取出張力桿。
- 用 2 個內六角螺釘擰緊(包含在供貨範圍內)。
- 將張力桿置於滑軌中,然後插入。
- 擰緊 ISO 4762 - M 6 x 10 的止動銷。
操作
夾鉗過程:
- 將張力桿滑動到夾緊位置。
- 通過六角環螺釘進行夾緊。
- 釋放以相反的順序進行。
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。