利用斜度免鍵軸襯, 所有機械零件的軸轂連結, 例如手輪, 齒輪, 皮帶輪, 凸輪, 把手等, 可以輕易地與有效率的達成.
它是一種自定心和非浮動錐形軸轂中腐蝕保護的設計與六角螺母。
錐形軸轂的旋轉精度為 0.03 毫米。
本产品 25050.0016 - 斜度免鍵軸襯 不帶鎖緊螺母 / (d1: 16 mm, d2: 26 mm) 是该产品组的一个变型 斜度免鍵軸襯 不帶鎖緊螺母 (EH 25050.)
外部零件
內部零件
螺帽
請遵循安裝說明,安裝範例以及技術數據。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.