快速插頭連接器,可調整而無軸向間隙,含有角度及徑向補償,適用於多種應用,例如不規則線性運動。採實心及精巧設計,無鬆散元件。組裝及拆解皆藉由 T 形槽,無需動手重新調整。
堅固和緊密的設計,沒有鬆動的元件。
本产品 25100.0420 - 快速插頭接頭 有角度和徑向偏移補償 / (d1: M20) 是该产品组的一个变型 快速插頭接頭 有角度和徑向偏移補償 (EH 25100.)
鉗
座
聯軸器零件
螺帽
固定螺帽
彈簧
快速插塞聯結器不具扭力傳遞功能。
藉由組裝和拆卸簡單、堅固和成雙的T形槽,手動重新調整是不必要的。
此種快速插頭連接器可經由連接螺紋元件連接至所有常用的氣動及液壓式起卸伸縮筒.
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。