具有分度位置的鋅壓鑄鉸鏈將門和蓋固定在固定位置。 它可以避免意外的自動關閉或開啟。 例如,在灌裝機器和設施時或在維護和修理期間,這是一個優勢。
分度位置為 -3° 和 117° 的版本(圖 2)還可確保關閉時門或蓋以 -3° 輕微壓靠外殼框架。
這些鋅壓鑄鉸鏈的特點是簡單而永恆的設計。
本产品 25164.0110 - 绞鏈 鋅壓鑄,帶分度位置 / 分度位置 -3° 與 117° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) 是该产品组的一个变型 绞鏈 鋅壓鑄,帶分度位置 (EH 25164.)
本體
軸
彈簧
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質