固定軸環具有通用功能, 例如:固定止動。
以強夾力設定軸環。
本产品 25069.0125 - 固定軸環 / 有槽溝 (d1 H10: 25 mm) 是该产品组的一个变型 固定軸環 (EH 25069.)
螺絲
軸環
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質