適合用作止動元件、支撐元件及推力墊,以及裝配至固夾元件上.
本产品 22730.0060 - 自行調整腳墊 / 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 (d1: 50 mm, d2: M24) 是该产品组的一个变型 自行調整腳墊 (EH 22730.)
珠子
本體
珠子有防止旋轉保護
容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質