支撐腳是萬用的就像可調整腳一樣。
板件被鎖在螺紋銷和螺母上,藉由一個不銹鋼鎖附螺絲,同時勇士膠水沾黏。
本产品 22593.2210 - 支撐腳 / 有螺絲 (d1: 80 mm, d2: M20, l1: 100 mm) 是该产品组的一个变型 支撐腳 (EH 22593.)
平頭螺釘
固定螺帽
腳座
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質