定位珠螺絲 有頭

EH 22710.

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。

平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

您的選擇導致 54 打擊

版本
材質
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22710.0562
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 6,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22710.0564
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 7,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22710.0566
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 9,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22710.0582
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 重量: 12 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22710.0584
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 重量: 17 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22710.0586
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 重量: 23 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22710.0602
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 重量: 24 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22710.0604
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 重量: 32 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22710.0606
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 重量: 44 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22710.0622
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 30 kN
  • 重量: 38 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22710.0624
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 30 kN
  • 重量: 52 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22710.0626
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 30 kN
  • 重量: 80 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22710.0662
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 重量: 95 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22710.0664
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 重量: 121 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22710.0666
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 重量: 153 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
90 kN
品項品號:
22710.0702
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • 球直徑: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 90 kN
  • 重量: 185 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
90 kN
品項品號:
22710.0704
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • 球直徑: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 90 kN
  • 重量: 254 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
90 kN
品項品號:
22710.0706
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • 球直徑: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 90 kN
  • 重量: 304 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
120 kN
品項品號:
22710.0742
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • 球直徑: 18 mm
  • WS: 19 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 120 kN
  • 重量: 323 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 90 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
120 kN
品項品號:
22710.0744
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M24
  • l2: ~ 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • 球直徑: 18 mm
  • WS: 19 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 120 kN
  • 重量: 424 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
120 kN
品項品號:
22710.0746
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • 球直徑: 18 mm
  • WS: 19 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 120 kN
  • 重量: 526 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22710.0832
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 6,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22710.0834
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 7,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22710.0836
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 9,9 g
show article view
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化
  • 不鏽鋼,硬化

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

珠子無防止旋轉功能。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22710. 定位珠螺絲 – 有頭
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。