定位珠螺絲 無頭,圓球

EH 22720.

熱塑性塑料球球端推力螺絲用於壓制脆弱的零件。

球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。

您的選擇導致 161 打擊

版本
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
1,5 kN
品項品號:
22720.0383
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 1,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
1,5 kN
品項品號:
22720.0384
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 1,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 4,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
1,5 kN
品項品號:
22720.0385
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 1,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 6,3 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
1,5 kN
品項品號:
22720.0386
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 1,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 7,7 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
2 kN
品項品號:
22720.0401
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 2 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 3,5 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
2 kN
品項品號:
22720.0402
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 2 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 4,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
2 kN
品項品號:
22720.0403
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 2 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 6,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
2 kN
品項品號:
22720.0404
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 2 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 9,2 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
2 kN
品項品號:
22720.0405
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 2 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 12 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
2 kN
品項品號:
22720.0406
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 2 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 14 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
2 kN
品項品號:
22720.0408
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 2 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 16 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3 kN
品項品號:
22720.0421
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 7,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3 kN
品項品號:
22720.0422
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 8,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3 kN
品項品號:
22720.0423
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 12 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3 kN
品項品號:
22720.0424
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 16 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3 kN
品項品號:
22720.0426
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 23 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3 kN
品項品號:
22720.0428
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 30 g
show article view
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化
  • 不鏽鋼,硬化
  • 得林白塑膠 (POM)

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

珠子無防止旋轉功能。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22720. 定位珠螺絲 – 無頭,圓球
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息