版本:
帶有 LCD 展示的回流壓力感測器,Ø 4 mm 氣動軟管連接,類比和數位的輸出信號
工作壓力 [bar]:
0 bar – 10 bar
- 帶有 LCD 展示的回流壓力感測器,Ø 4 mm 氣動軟管連接,類比和數位的輸出信號
- 工作壓力: 0 bar – 10 bar
- 重量: 162 g
產品:
circular connector cable for connecting backwash pressure sensor to control / bus system, M12 connection on free cable end (4-pin) 用於連結回流壓力感測器去控制匯流排系統的環形纜線連接器,在無線端使用 M12連接 (4-pin)
[[GEWICHT]]: 84 g
- circular connector cable for connecting backwash pressure sensor to control / bus system, M12 connection on free cable end (4-pin) 用於連結回流壓力感測器去控制匯流排系統的環形纜線連接器,在無線端使用 M12連接 (4-pin)
- L: 2000 mm
- 重量: 84 g
產品:
用於尾流壓力感測器的安裝框架,用於控制面板的安裝 (最大壁厚 5mm)
[[GEWICHT]]: 26 g
- 用於尾流壓力感測器的安裝框架,用於控制面板的安裝 (最大壁厚 5mm)
- 重量: 26 g
產品:
插入式電源供應,輸入 100-240 V AC / 輸出 24 V DC 500 mA,帶有 M12 栓塞座
[[GEWICHT]]: 100 g
- 插入式電源供應,輸入 100-240 V AC / 輸出 24 V DC 500 mA,帶有 M12 栓塞座
- L: 1500 mm
- 重量: 100 g
產品:
壓力調節器,最大輸入壓力 12 bar / 輸出壓力 2 bar,兩端 1/4" 公螺紋
[[GEWICHT]]: 22 g
- 壓力調節器,最大輸入壓力 12 bar / 輸出壓力 2 bar,兩端 1/4" 公螺紋
- 重量: 22 g
產品:
用於連接壓力調節器和氣動軟管的連接工件 (推入式接頭上有 1/4" 母螺紋,Ø 4 mm 氣動軟管)
[[GEWICHT]]: 17 g
- 用於連接壓力調節器和氣動軟管的連接工件 (推入式接頭上有 1/4" 母螺紋,Ø 4 mm 氣動軟管)
- 重量: 17 g
產品:
氣動軟管 Ø 4 mm
[[GEWICHT]]: 43 g
- 氣動軟管 Ø 4 mm
- L: 5000 mm
- D: 4 mm
- 重量: 43 g
產品:
用於 Ø 4 mm 氣動軟管的推入式連接器
[[GEWICHT]]: 4,7 g
- 用於 Ø 4 mm 氣動軟管的推入式連接器
- 重量: 4,7 g
產品:
用於 Ø 4 mm 的氣動軟管的 T 型連接器
[[GEWICHT]]: 7,6 g
- 用於 Ø 4 mm 的氣動軟管的 T 型連接器
- 重量: 7,6 g
產品:
用於 Ø 4 mm 的氣動軟管的 Y 型連接器
[[GEWICHT]]: 7,5 g
- 用於 Ø 4 mm 的氣動軟管的 Y 型連接器
- 重量: 7,5 g
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。