活節螺栓 DIN 444, 形式B,quality 8.8

EH 22980.

高精密設計的活節螺栓超越 DIN 的品質。轉造牙-軸徑等於滾動徑。表面-s-已處理加工

孔的公差 d2= H7。

您的選擇導致 10 打擊

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
品項品號:
22980.0081
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • 重量: 28 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
品項品號:
22980.0084
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • 重量: 28 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品項品號:
22980.0103
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • 重量: 38 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品項品號:
22980.0106
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • 重量: 50 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品項品號:
22980.0108
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • 重量: 62 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
22980.0122
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • 重量: 70 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
22980.0125
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • 重量: 84 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
22980.0128
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • 重量: 113 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品項品號:
22980.0163
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • 重量: 153 g
show article view
活節螺栓
材質:
熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品項品號:
22980.0168
電腦輔助設計
文件
活節螺栓
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • 重量: 245 g
show article view
活節螺栓

材質

  • 熱處理鋼,quality 8.8 ,黑色

參考

有關起始扭力請參考附件 - 技術資料 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22980. 活節螺栓 – DIN 444, 形式B,quality 8.8
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息