腳座可以作為底座元件和擋塊使用。
承載表面不變形。
本产品 22640.0082 - 腳 DIN 6320 有螺紋柄 / (h: 30 mm, d1: M8) 是该产品组的一个变型 腳 DIN 6320 有螺紋柄 (EH 22640.)
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。