基本的元件安裝到夾持裝置,夾爪,夾臂,爪夾給予系統等。
變速器的高轉動力矩和保持力,例如:在鑄造和鍛造件。
本产品 22620.0082 - 夾持器 圓形/方形 帶有硬金屬嵌件,有肋紋的 / 圓的 (d1 -0,13: 20 mm, h1 -0,13: 12 mm) 是该产品组的一个变型 夾持器 圓形/方形 帶有硬金屬嵌件,有肋紋的 (EH 22620.)
本體
有肋紋
四方型適合校準,因此提供一個支承表面的高保持力。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質