可以當作鎖入腳座或推力襯墊.
塑料塗裝是溫和的,且可以保護高品質的表面。此外,震盪托座是適合非平行表面的。
本产品 22600.0012 - 承座元件 帶有塑膠接觸面,定位 / (d1: M12, l1 ±1: 84,4 mm) 是该产品组的一个变型 承座元件 帶有塑膠接觸面,定位 (EH 22600.)
滾珠軸承
螺帽
腳座
特殊的樣式歡迎洽詢。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.