定位柱 附可移動陶瓷球和槽,不銹鋼 A4

EH 22051.

適用於定位、供壓或頂舉。

球的運行最大限度地減少了對手件的磨損,這也造成了正向鎖附行為取決於對手件。

可移動陶瓷球的另一個優點是電氣絕緣。

伍全陶瓷球的特點:

不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

您的選擇導致 12 打擊

材質
彈簧荷重
d1 [mm]
l [mm]
彈簧荷重1) F1 [N]
彈簧荷重1) F2 [N]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
4,8 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
6,8 N
品項品號:
22051.0505
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 標準彈簧荷重 
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • 行程 s: 0,5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 4,8 N
  • 彈簧荷重1) F2: 6,8 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
6,3 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
10 N
品項品號:
22051.0506
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 標準彈簧荷重 
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 行程 s: 0,7 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 6,3 N
  • 彈簧荷重1) F2: 10 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
16,1 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
24 N
品項品號:
22051.0508
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 標準彈簧荷重 
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 行程 s: 0,95 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 16,1 N
  • 彈簧荷重1) F2: 24 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 3,2 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
18,8 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
31,7 N
品項品號:
22051.0510
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 標準彈簧荷重 
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程 s: 1,4 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 18,8 N
  • 彈簧荷重1) F2: 31,7 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 5,8 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
24 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
49 N
品項品號:
22051.0512
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 標準彈簧荷重 
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • 行程 s: 2,5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 24 N
  • 彈簧荷重1) F2: 49 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 8,9 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
38 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
68 N
品項品號:
22051.0516
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 標準彈簧荷重 
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • 行程 s: 3,1 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 38 N
  • 彈簧荷重1) F2: 68 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 19 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
10 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
14 N
品項品號:
22051.0705
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • heavy spring load
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • 行程 s: 0,5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 10 N
  • 彈簧荷重1) F2: 14 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
11 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
16 N
品項品號:
22051.0706
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • heavy spring load
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 行程 s: 0,7 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 11 N
  • 彈簧荷重1) F2: 16 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
22,9 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
40 N
品項品號:
22051.0708
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • heavy spring load
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 行程 s: 0,95 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 22,9 N
  • 彈簧荷重1) F2: 40 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 3,3 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
28,1 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
54,3 N
品項品號:
22051.0710
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • heavy spring load
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程 s: 1,4 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 28,1 N
  • 彈簧荷重1) F2: 54,3 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 5,8 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
36,5 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
77,3 N
品項品號:
22051.0712
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • heavy spring load
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • 行程 s: 2,5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 36,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: 77,3 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 9 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
50 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
88,7 N
品項品號:
22051.0716
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • heavy spring load
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • 行程 s: 3,1 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 50 N
  • 彈簧荷重1) F2: 88,7 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 19 g
show article view
定位柱

材質

本體

  • 不銹鋼 A4,熱處理

軸承

  • 塑膠 

珠子

  • 陶瓷的 

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -  

特性

標準彈簧荷重: 無標示 

強化彈簧荷重: 以兩條線標示 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22051. 定位柱 – 附可移動陶瓷球和槽,不銹鋼 A4
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - Special parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Spring Plungers
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。