吊升銷 / 螺紋吊升銷 
 IM0009284 Foto Banner

吊升銷 / 螺紋吊升銷 

定位扣件

吊升銷可快速和簡易的使用。堅固的吊升裝置用來支撐起重,或是手動吊升和運輸附載。起重裝置經過 TÜV測試,具有耐腐蝕和耐氣候的能力。

吊升銷

吊升銷經過 TÜV測試,可快速和簡易的使用。堅固的承載元件,帶有可移動的扣環或是手柄。吊升銷也被稱作扣環銷。負載吊升裝置用來支撐起重負載。鑽孔 H11 對於操作是足夠的。

廣泛的產品範圍包括各種庫存設計:

  • 鋼 / 不鏽鋼 (適用於戶外)
  • 帶有可移動的扣環 / 手柄 (用於手動吊升和承載)
  • 高達 1.000 kg 負載能力

提供以下零配件:

  • 位置襯套
  • 平滑的位置襯套 (用於工件的嵌入式安裝)
  • 平滑的位置襯套,帶有封口  (用於工件的嵌入式安裝,封口可保護不被液體和灰塵的滲入)

對於特殊的應用,客制版本也可製造生產。

螺紋吊升銷

螺紋吊升銷皆經過 TÜV測試,可快速和簡易的使用。堅固的承載元件,帶有可移動的扣環。螺紋吊升銷也被稱作扣環銷。負載吊升裝置用來支撐起重負載。在操作之前,吊升裝置須插入螺紋孔中。

廣泛的產品範圍包括各種庫存設計:

  • 鋼 / 不鏽鋼 (適用於戶外)
  • 帶有可移動的扣環 /
  • 高達 800 kg 負載能力

對於特殊的應用,客制版本也可製造生產。