檔版適用於夾持僅在錐形夾持元件的一側。錐形夾持元件的一側是被固定的,因其靜止於檔板的台階上。
本产品 23250.0540 - 用於錐形夾合元件的擋板 用於夾緊桿 / () 是该产品组的一个变型 用於錐形夾合元件的擋板 用於夾緊桿 (EH 23250. )
擋盤被嵌裝於夾合條和錐型夾合元件之間。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質