插入內六角螺釘將兩個夾緊卡盤向外移動,並將工件壓向止動件。 錐形夾緊單元的行程,M8 = +/- 0.5 mm,M12 = +/- 1 mm。
本产品 23250.0512 - 斜度夾持裝置 平坦的 / 肋紋的,M12 / 夾鉗,平坦無紋和肋紋 () 是该产品组的一个变型 斜度夾持裝置 平坦的 / 肋紋的,M12 (EH 23250. )
本體
螺絲
彈簧
緊固夾鉗
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質