1586.010 - 停止塊
鑽石塗層

版本
相片
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
鑽石塗層,兩面
相片:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
2 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
品項品號:
1586.010
文件
停止塊
  • 鑽石塗層,兩面 – 相片 1
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 44 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 13,4 mm
  • 重量: 406 g
停止塊

材質

螺絲形支撐座

  • 金剛石塗層

本體

  • 工具鋼,硬化  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1586.010
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Multiple Clamping Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。