1586.252 - 橫向停止

相片
d3 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
相片:
2
d3 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
43 mm
h2 [mm]:
0 – 37 mm
品項品號:
1586.252
文件
橫向停止
  • 相片 2
  • d2: 15 mm
  • d3: M8
  • l1: 60 mm
  • l2: 27 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 0 mm – 37 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 7 mm
  • 重量: 151 g
橫向停止

材質

  • 鋼 

組裝

擋塊可以被鑲嵌於夾合條的兩端。

磁力版本 - 圖 2:

在工件被加工以前,由於不需要工具的鑲嵌,擋塊可以被快速且簡單的移除。  

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1586.252
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Multiple Clamping Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。