在夾緊過程中保持工件在適當位置。
本产品 1586.260 - 插入工具 / () 是该产品组的一个变型 插入工具 (EH 1586. )
每個橫向彈簧柱塞的彈簧負載為100 N。
需要支撐件(第1586.200號,第1586.201號和第1586.202號)。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質