多重夾持系統零件的標準範圍。
本产品 1586.416 - 標準範圍 EH 1586 / 用於加工大型工件。 包括高度為15 mm的支架。 () 是该产品组的一个变型 標準範圍 EH 1586 (EH 1586.416)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質