多重夾持系統零件的標準範圍。
本产品 1586.413 - 標準範圍 EH 1586 / 靈活的三面加工。 特別適合加工長工件。 () 是该产品组的一个变型 標準範圍 EH 1586 (EH 1586.413)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質