1701.130 - 基本夾爪

  • 一側光滑,一側鋸齒
  • 額外的螺紋用於平行和安裝可更換的夾爪(品號1701.250-1701.280)
  • 在光滑側
  • 點擊系統安裝(品號1701.190-1701.200)在夾爪的兩側

本产品 1701.130 - 基本夾爪 硬 / Jaw, movable () 是该产品组的一个变型 基本夾爪 硬 (EH 1701.)

版本
相片
夾鉗寬度  [mm]
l1 [mm]
h [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
Jaw, movable
相片:
2
夾鉗寬度  [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
76 mm
h [mm]:
39,5 mm
品項品號:
1701.130
文件
基本夾爪
  • Jaw, movable – 相片 2
  • 夾鉗寬度 : 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 76 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 3 kg
基本夾爪

材質

  • 鋼, 硬化
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1701.130
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Conventional Clamping
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。