24820.0208 - 壓花螺帽
塑膠 

材質
襯套
d1 [mm]
d4 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
襯套:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
品項品號:
24820.0208
文件
壓花螺帽
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
壓花螺帽

材質

襯套

  • 不繡鋼 1.4305 

把手

  • 熱可塑性塑膠(PA),黑色
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24820.0208
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。