24820.0005 - 壓花螺帽
塑膠 

材質
襯套
d1 [mm]
d4 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
襯套:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
品項品號:
24820.0005
文件
壓花螺帽
  • 鋼 
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 4 g
壓花螺帽

材質

襯套

  • 鋼,鍍鋅 

把手

  • 熱可塑性塑膠(PA),黑色
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24820.0005
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。