24480.0112 - 壓花螺帽
DIN 6303

版本
相片
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有梢孔, 型式 B
相片:
2
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
品項品號:
24480.0112
文件
壓花螺帽
  • 有梢孔, 型式 B – 相片 2, 易削切鋼
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Pre 鑽: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 121 g
  • 合適的直梢 DIN 7: 4,0 m6 x 32
壓花螺帽

材質

  • 切削鋼, 染黑

注意事項

根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。

組裝

型式 B:鑽孔後的孔必須符合 H7的公差。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24480.0112
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。