24480.0105 - 壓花螺帽
DIN 6303

版本
相片
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有梢孔, 型式 B
相片:
2
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24480.0105
文件
壓花螺帽
  • 有梢孔, 型式 B – 相片 2, 易削切鋼
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 Pre 鑽: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 重量: 15 g
  • 合適的直梢 DIN 7: 1,5 m6 x 14
壓花螺帽

材質

  • 切削鋼, 染黑

注意事項

根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。

組裝

型式 B:鑽孔後的孔必須符合 H7的公差。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24480.0105
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。