所有滾花螺絲是整體都有螺紋的一體成型製品(DIN-代號 A)。
本产品 24770.0358 - 平壓花姆指螺帽 DIN 653 / (d1: M8, l: 30 mm) 是该产品组的一个变型 平壓花姆指螺帽 DIN 653 (EH 24770.)
根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質