所有滾花螺絲是整體都有螺紋的一體成型製品(DIN-代號 A)。
本产品 24770.0072 - 平壓花姆指螺帽 DIN 653 / (d1: M3, l: 6 mm) 是该产品组的一个变型 平壓花姆指螺帽 DIN 653 (EH 24770.)
根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。